Koszyk

Zacisk przyłączeniowy przewodu Push-in

Numer katalogowy 3451.505

  Product Lifecycle  
Active
  • Zacisk przyłączeniowy przewodu Push-in
  • Zacisk przyłączeniowy przewodu Push-in Anreih-Systeme TS 8
    Szczegóły produktu

    Do przyłączania przewodów okrągłych.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do koszyka

    * Paczka = 10 szt.

    + Opis produktu

    Korzyści: Bezobsługowy
    Szybki montaż wtykowy
    Skrzynka zaciskowa z polami do opisu
    Przyłącze uniwersalne
    Zastosowania: Do stosowania jako odprowadzanie z systemu szyn zbiorczych przewodów L, N lub PE w aparaturze rozdzielczej i sterującej oraz jako zacisk przyłączeniowy przewodu w szafach licznikowych.
    Do montażu na szynach zbiorczych E-Cu lub CUPONAL
    Sposób działania: Całkowicie zaizolowany zacisk do beznarzędziowego podłączania przewodów
    Odłączanie przewodu za pomocą wbudowanego pinu
    Materiał: Poliamid
    Palność zgodnie z UL 94-V0
    Kolor: RAL 7042
    Test specification: IEC 60 999-1
    IEC 60 947-7-1/-2
    Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką: 1,5 ‐ 16 mm²
    Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki: 1,5 ‐ 16 mm²
    Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych: 1,5 ‐ 16 mm²
    Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych: 1,5 ‐ 16 mm²
    Do grubości szyny: 5 mm
    Masa/opak.: 0,23 kg
    Opak.: 10 szt.
    Numer taryfy celnej: 85369010
    EAN: 4028177813977
    ETIM 7.0: EC000001
    ECLASS 8.0: 27141146
    Opis produktu: SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 1,5-16 mm² (Push-in), do szyn o grubości 5 mm

    + Atesty

    Approvals:
    DNV-GL: 
    EN
    UR + C-UR: 
    EN
    Declerations:
    Deklaracja zgodności: 
    DE, EN

    + Pobieranie / CAD

    Data Sheets:
    Data sheets: 
    DE EN
    Ogólne informacje techniczne: 
    CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH
    Documentation:
    Instrukcja obsługi: 
    DE, EN, FR
    Safety instructions: 
    Global

     Zacisk przyłączeniowy przewodu Push-in

    Numer katalogowy

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij