Lista życzeń

Korytko kablowe do TS

Numer katalogowy DK 5502.120

  Product Lifecycle  
Active
  • Korytko kablowe do TS
  • Korytko kablowe do TS
    Szczegóły produktu

    Do mocowania i prowadzenia kabli w systemach sieciowych i serwerowych.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do listy

    * Paczka = 1 szt.

    + Opis produktu

    Korzyści: Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
    Alternatywnie możliwość przykręcania
    Wielofunkcyjne otworowanie pod akcesoria do zarządzana okablowaniem
    Zastosowania: Do umocowania oraz przeprowadzenia kabli w zastosowaniach sieciowych i serwerowych
    Materiał: Blacha stalowa
    Kolor: RAL 9005
    Wskazówka: Montaż przy szerokości 800 mm na całej głębokości, przy szerokości 600 mm montaż tylko za drugą płaszczyzną 19"
    Wymiary: Szerokość: 115 mm
    Długość: 2000 mm - 2200 mm
    Długość (min.): 2000 mm
    Długość (maks.): 2200 mm
    Jednostka opakowania: 1 szt.
    Masa/opak.: 3,64 kg
    EAN: 4028177679306
    Numer taryfy celnej: 73269098
    ETIM 6.0: EC000012
    ETIM 5.0: EC000012
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400703
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400703
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400703
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189224
    Opis produktu: DK Korytko kablowe, SxW: 115x2000 mm, do TS, RAL 9005

    + Downloads

    Dokumentacje:
    Instrukcja: 
    (Global)

    + Dodaj akcesoria


     
     
     
     
     
     
     

     Korytko kablowe do TS

    Numer katalogowy DK 5502.120

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij