- Nr kat.:
- AX 7993575
- Materiał
- Blacha stalowa, 3,0 mm
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 447 mm
Głębokość: 149 mm - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 3
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,16 kg
- Masa brutto
- 1,89 kg
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- Opis produktu
- AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA