Korzyści dla użytkowników końcowych

„Seryjne chillery Rittal mają dopuszczenia na całym świecie i zapewniają maksymalną bezawaryjność!”

Compliance with international standards and approval criteria enables global use.

The wide voltage range means units are compatible with all common mains frequencies and voltages around the world.

Bezawaryjność dzięki niezawodnej, globalnej sieci serwisowej Rittal oraz dostępności części zamiennych. Kody QR umieszczone na komponentach ułatwiają zamawianie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Remote monitoring using the Rittal IoT interface or an Ethernet card makes for easy monitoring. A digital retrofit enables cutting-edge condition monitoring and plays a big part in improving process reliability.

Extra safety is ensured thanks to enhanced monitoring options with the integrated flow sensor in the cooling medium circuit and fill level or filter mat monitoring.

“Rittal series chillers ensure maximum precision and system availability.”

With precision cooling as standard, Rittal chillers ensure a constant water temperature. Instead of operating the cooling compressor at full capacity and destroying a large part of the cooling power, as is the case with hot gas bypass control systems, the speed of the DC motors (compressor and fan) and the electronic expansion valve are controlled very precisely by the central inverter.

Thanks to exceptional temperature accuracy, machining systems operate with similarly impressive precision and do not negatively affect the accuracy of work (e.g. in the case of laser cooling).

“Rittal series chillers combine sustainability with maximum energy efficiency.”

Excellent energy efficiency reduces the carbon footprint and cuts energy costs. The basis for this high degree of energy efficiency is a variable-speed compressor.

Innovative Blue e+ technology results in energy savings of up to 70% compared to chillers with hot gas bypass control systems.

By using less coolant, Rittal chillers cut down on fluorinated greenhouse gases. They also work highly efficiently thanks to integrated micro-channel technology.

Wide output range of 1 to 50 kW available from stock

Chillery

Chillery TopTherm 1 - 6 kW

Chillery TopTherm do zabudowy dachowej lub w wariancie stand alone cechują się elastycznością i kompaktowością. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła...

Chillery

Chillery Blue e+ 1 - 6 kW

Chillery Blue e+ są efektywne, elastyczne i kompaktowe. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Do 70% oszczędności energii dzięki komponentom z...

Chillery

Chillery Blue e 8 - 48 kW

Chiller Blue e w obudowie wolnostojącej umożliwiają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody. Dzięki technologii Microchannel zmniejszono ilość czynnika chłodniczego. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu...

Chillery TopTherm w szafie sterowniczej

Chillery VX25 TopTherm 8 - 20 kW

Chillery VX25 TopTherm posiadają kompaktową obudowę i wszechstronne w zastosowaniu. Chiller idealnie pasuje do szafy – i to przy minimalnej powierzchni zabudowy, większej efektywności działania i szybszej...

Further information and contacts for tailored advice

Kod pocztowy

Rittal chillers in use

Bosch Rexroth AG

Chiller na odlewni

Firma Bosch Rexroth GmbH prowadzi w miejscowości Lohr am Main własną odlewnię wraz z instalacją do przetwarzania form piaskowych. Dowiedź sie więcej czemu postawiła na chłodzenie cieczowe Top Therm Chiller Rittal.

Bosch Rexroth

O 50 procent mniejsze zużycie energii

Nie należy bagatelizować zapotrzebowania energetycznego obrabiarek. Aż 15 procent tego zapotrzebowania przypada na samo chłodzenie szafy sterowniczej i wrzecion. Poznaj rozwiązania Rittal, które pozwalają na 50 procentowe oszczędności.