Jedno lub dwa zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja poprzez zmianę kierunku wtyku modułu gniazd wtykowych. Opcjonalny pomiar napięcia, prądu i zużycia.
Jedno lub dwa źródła zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja przez zmianę kierunku wsuwania modułu. Opcjonalnie z możliwością pomiaru zdalnego w połączeniu z systemem CMC-III.
Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.