Mata filtracyjna do klimatyzatorów, drzwi profilowanych/klimatyzowanych, wymienników ciepła powietrze/powietrze i chillerów

Nr kat.: SK 3286000

W przypadku zwiększonego zakurzenia zalecamy zastosowanie mat filtracyjnych. To sprawia, że czyszczenie urządzeń staje się łatwiejsze. Filtry muszą być regularnie wymieniane w zależności od stopnia zabrudzenia.

Nr kat.:
SK 3286000
Opis produktu
Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
Korzyści
Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
Materiał
Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
Wymiary
Szerokość: 325 mm
Wysokość: 250 mm
Głębokość: 10 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,069 kg
Masa brutto
0,073 kg
Numer taryfy celnej
56039390
EAN
4028177040502
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certyfikaty
EAC
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal