Klimatyzatory do zabudowy naściennej ze sterownikiem podstawowym

Numer artykułu: SK 3329.104

Klimatyzatory do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 4000 W, w standzie ze zintegrowanym sterownikiem podstawowym, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.

Numer artykułu:
SK 3329.104
Zakres dostawy
Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wersja
zabudowa naścienna
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0 kg
Regulacja temperatury
Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
20 °C...55 °C
Zakres ustawień
30 °C...55 °C
Opak.
1 szt.
Waga netto
68,4 kg
Masa brutto
72 kg
EAN
4028177389434
ECLASS 8.0
27180704
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certyfikaty
EAC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions