Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
- Nr kat.:
- SV 9674100
- Opis produktu
- Do montażu wsporników szyn zbiorczych o odstępie między środkami szyn 185 mm (SV 3052.000) oraz pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem (SV 9660.460 - 9660.490).
- Zastosowania
- do montażu w części tylnej pośrodku (185 mm)
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, do wsporników szyn zbiorczych, SV 3052000, odstęp między osiami szyn 185 mm