Ramy nośne do urządzeń montowanych szeregowo

Numer artykułu: SV 9674.761

Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo (np. MCB).

Numer artykułu:
SV 9674.761
Opis produktu
Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo. Szyny nośne mocuje się za pomocą dwóch kątowników montażowych przy modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Osłona mocowana jest za pomocą śrub z łbem radełkowym na ramie nośnej. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych, płytą montażu częściowego i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
Materiał
Rama nośna: blacha stalowa, ocynkowana, 1,5 mm
Osłona: blacha stalowa, lakierowana, 1,5 mm
Zakres dostawy
Szyny nośne
2 wsporniki montażowe
1 osłona z wycięciem
Wraz z zestawem montażowym
Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
150 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Ilość jednostek podziałki 17,5 mm
1 x 24
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,9 kg
Masa brutto
2 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177543799
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Rama nośna, do urządzeń DIN montowanych szeregowo, 1 x 24 jednostki podziału, SxW: 500x145 mm
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne