Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2020
Slave PDU international, wersja managed
Nr kat.: DK 7955911
Slave PDU do podłączenia do PDU Master w wersjach metered, switched i managed oraz do CMC III. Funkcje pomiarów i załączania jak w PDU managed, jednak bez zintegrowanego wyświetlacza i interfejsu sieciowego / WWW. Do pracy wymagany jest PDU Master lub CMC III. Do CAN-Bus można podłączyć maksymalnie 3 PDU Slave.
- Nr kat.:
- DK 7955911
- Opis produktu
- Do jednego PDU można podłączyć maks. 3 PDU Slave. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Dzięki zainstalowaniu przekaźników bistabilnych PDU wykazuje niskie zużycie energii. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz. PDU oferuje liczne funkcje zarządzania i monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 85 mm
Długość: 1.360 mm - Liczba i typ gniazdek
- 24 x C13 / 4 x C19
- Gniazda wtykowe
- 24 x Gniazdo C13
4 x Gniazdo C19 - Prąd znamionowy (maks.)
- 32 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~ - Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 60950-1
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6 kg
- Masa brutto
- 7 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177685482
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK Slave PDU international, wersja managed, Podłączenie do 3 jednostek Slave PDU do jednostki PDU managed, SxDxG: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, czarny, CEE, 1~, 32 A, do min. wys.: 1800 mm, z wyświetlaczem
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi