Koryto kablowe do TS IT

Nr kat.: DK 5502102

Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.

Nr kat.:
DK 5502102
Opis produktu
Koryto kablowe do zakrytego prowadzenia kabli. Zawsze wygodny dostęp do okablowania przez zawiasowaną lub opcjonalnie zdejmowaną pokrywę koryta. Koryto dysponuje możliwościami przeprowadzenia kabli do wnętrza obudowy i przez tylną ściankę koryta. Dołączone do koryta podstawki można zamontować zatrzaskowo na uchwytach kablowych koryta na różnej głębokości i w ten sposób poprawić prowadzenie kabli. Koryto kablowe alternatywnie może być przykręcane. Do zoptymalizowanego prowadzenia powietrza istnieje możliwość łączenia z zestawem szczotek do TS IT.
Korzyści
Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U
Możliwość szeregowania plecy do pleców
Koryto kablowe z możliwością zastosowania jako element zapobiegający mieszaniu się powietrza w separacji zimnej strefy
Przepusty do kabli zamykane, z możliwością wyposażenia w komponenty zabudowy w standardzie montażowym 1 U
Materiał
Blacha stalowa
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z pokrywą i zestawem montażowym
Wraz z 4 uchwytami do rezerw kabli
Możliwości montażu
W TS IT z ramą montażową 482,6 mm (19") o wysokości 2200 mm
Jednostki wysokości
47 U
Wymiary
Szerokość: 95 mm
Wysokość: 2.089 mm
Głębokość: 150 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9 kg
Masa brutto
10 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177814431
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Opis produktu
DK Cable duct, 47 U, for TS IT, Height 2200 mm: with mountingframe, Height 2400 mm: with profiles
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne