Półka urządzeniowa z dużym obciążeniem do szaf sieciowych TS z szynami profilowymi w kształcie litery L
Nr kat.: DK 7828961
Do stałego zamontowania pomiędzy dwiema płaszczyznami mocowania 482,6 mm (19"), zawieszana bezpośrednio na szynach profilowych w kształcie litery L, obciążalność: 75 kg.
- Nr kat.:
- DK 7828961
- Opis produktu
- Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma płaszczyznami mocowania 482,6 mm (19"). Półka jest wsuwana bezpośrednio do szyn profilowych w kształcie litery L.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- Obciążalność
- ciężar powierzchniowy - 75 kg, statyczny
- Wskazówka
- Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
- Wymiary
- Szerokość: 507,5 mm
Wysokość: 20 mm
Głębokość: 580 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,65 kg
- Masa brutto
- 3,85 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177233300
- ECLASS 8.0
- 27189261