Półka urządzeniowa z dużym obciążeniem do szaf sieciowych TS z szynami profilowymi w kształcie litery L

Nr kat.: DK 7828971

Do stałego zamontowania pomiędzy dwiema płaszczyznami mocowania 482,6 mm (19"), zawieszana bezpośrednio na szynach profilowych w kształcie litery L, obciążalność: 75 kg.

Nr kat.:
DK 7828971
Opis produktu
Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma płaszczyznami mocowania 482,6 mm (19"). Półka jest wsuwana bezpośrednio do szyn profilowych w kształcie litery L.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Distance between mounting levels
698 mm
Obciążalność
ciężar powierzchniowy - 75 kg, statyczny
Wskazówka
Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
Wymiary
Szerokość: 507,5 mm
Wysokość: 20 mm
Głębokość: 680 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,3 kg
Masa brutto
4,5 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177233324
ECLASS 8.0
27189261