Rittal: F-Gas (UE) 2024/573 i przejście na czynnik R-1234yf

Nowe rozporządzenie F-gazowe: Zabezpiecz swoje systemy chłodzenia z Rittal Blue e+

Nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (UE) 2024/573 wprowadza daleko idące zmiany w zakresie stosowania, wprowadzania do obrotu oraz przyszłej dostępności czynników chłodniczych. Przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego, budowy maszyn oraz produkcji szaf sterowniczych muszą przygotować się na bardziej rygorystyczne limity GWP (Global Warming Potential) oraz zredukowane kontyngenty HFC. Nasz whitepaper stanowi kompaktowe, praktyczne źródło wiedzy, wskazując wymagania obowiązujące od 2027 roku i później, oraz wyjaśnia, jak zapewnić zgodność i przyszłościowość rozwiązań chłodniczych.

Whitepaper: Rozporządzenie w sprawie F-gazów (UE) 2024/573

Czego dowiesz się z Whitepaper'a?

Jakie regulacje obejmuje nowe rozporządzenie w sprawie F-gazów.

Obowiązujące limity GWP od 01.01.2027 r. oraz w kolejnych etapach.

Wpływ rozporządzenia na istniejące i nowe klimatyzatory.

Które czynniki chłodnicze są klasyfikowane jako rozwiązania przyszłościowe.

Jakie obowiązki spoczywają na Tobie jako operatorze instalacji.

Dlaczego Rittal już teraz konwertuje portfolio Blue e+ na czynnik R-1234yf.

 

Wypełnij formularz, aby uzyskać bezpośredni dostęp do whitepapera.