O RiDiag é um software para o diagnóstico e a análise de aparelhos de refrigeração e chillers, para garantir uma operação adequada e simplificar a manutenção e o diagnóstico de mensagens do sistema.
Uma visão geral das versões do RiDiag:
RiDiag III
Para a análise e parametrização estendida de todos os aparelhos de refrigeração e chillers da série Blue e+: Com o RiDiag III, todas as parametrizações e configurações podem ser realizadas no dispositivo, assim como todas as mensagens do sistema são exibidas em linguagem simples com textos de apoio. Consultas de serviço e peças de reposição podem ser enviadas diretamente do software. Com o RiDiag III é possível, entre outras coisas, analisar todos os dispositivos e dados de componentes salvos retrospectivamente por até 2 anos (função adicional). A conexão é feita através de um cabo USB para micro-USB (não incluído).
RiDiag II
Parametrização e configurações estendidas de todos os aparelhos de refrigeração da Rittal das séries Comfort e Blue e: Com o RiDiag II, parametrizações e configurações estendidas podem ser realizadas no dispositivo e a memória de erros pode ser consultada. Dados a longo prazo do dispositivo podem ser coletados e analisados. A conexão é feita por meio de um cabo especial que faz parte do escopo de entrega do 3159.100.
RiDiag I
Para a parametrização e diagnóstico de todos os aparelhos de refrigeração da Rittal com microcontrolador. Com o RiDiag I, parametrizações podem ser realizadas no dispositivo e a memória de erros pode ser consultada. A conexão é feita por meio de um cabo especial que faz parte do escopo de entrega do 3159.000.