O Therm desempenha o cálculo complicado da climatização necessária e sugere uma seleção adequada de produtos.
No final do cálculo, recebe a documentação detalhada. Oferece-lhe a máxima segurança ao projetar a climatização ideal.
O Therm está de acordo com as disposições da IEC/TR3 60890 AMD 1 e DIN 3168 para aparelhos de refrigeração de quadros elétricos. O cálculo da temperatura excessiva, de acordo com DIN EN 61439, pode ser obtido com apenas um clique.
Downloads
- Therm 6.6 Versão Online
- Therm 6.6 (Download Padrão)
- Therm 6.6 (Download FTP)
- Therm 6.6 (Instalação Silenciosa)
- App Therm (para Android e iOS)
- Manual do Utillizador
O que há de novo na Versão 6.6
- Cálculo de climatização para AX. KX Caixas pequenas e compactas
- Banco de dados de componentes atualizado
- Portas de climatização VX25 selecionáveis
- Novo filtro para aparelhos de refrigeração NEMA 3R/4
Requisitos do Sistema
Para a versão online do Therm precisará de
- um navegador compatível com UTF8. Foram testados o Microsoft Internet Explorer 11.0 e o Mozilla Firefox 51.0
Para a versão offline do Therm precisará de
- 500 MB de espaço livre no disco rígido
- um navegador compatível com UTF8. Foram testados o Microsoft Internet Explorer 11.0 e o Mozilla Firefox 51.0
- CPU com frequência de 2,0 GHz
Para Windows 7 ou 10:- Dual-Core ou processador equivalente
- Memória de 1 ou 2 GB RAM