Lista de favoritos

Nova base/Sistema Rodapé

Downloads Imagem 1

2018-08-28. Com um novo sistema de base /plinth system para armários e racks de TI, a Rittal agora pode oferecer uma variedade sem precedentes de funções e opções. A mais recente inovação combina todos os benefícios dos sistemas de base / TS e Flex-Block numa única solução, e agora, para além disso, oferece muito mais. Por exemplo, os acessórios do armário VX25 também podem ser instalados no rodapé, de forma compatível e este ser usado como um compartimento de cabos inteligente. Tudo isso com menor tempo de montagem, menores custos e maior segurança.

A nova base/ plinth system Vx25 da Rittal foi projetada para o novo sistema de armários de grandes dimensões VX25, e também mas também para ser o rodapé standard para todas as restantes soluções de armários já existentes TS, TS IT, SE, CM, PC, IW, TP e TE. O novo sistema combina todas as funções e benefícios das bases / rodapés Flex-Block e TS o que levará à substituição destes no futuro breve.

Em combinação com sua extensa gama de acessórios, e graças à sua compatibilidade com os acessórios do armário, o sistema de base / plinth system oferece possibilidades quase infinitas em termos de localização, transporte, roteamento de cabos, fixação de cabos e configuração da base. Um padrão perfurado de 25 mm é mantido consistentemente em toda a base, portanto, as peças de montagem do armário, como seções e trilhos perfurados, também podem ser usadas na base. Por exemplo, além de instalar suportes de junção e trilhos de fixação de cabos, os cabos roteados podem ser fixados e segurados de forma fácil e eficiente na base.

Este sistema de rodapé é constituído por peças de canto resistentes e painéis de acabamento na parte dianteira, traseira e nas laterais. Está disponível em alturas de 100 ou 200 mm. As peças de canto, como os painéis de acabamento, são feitos de chapa de aço e - devido a um auxiliar de centralização integrado pré-montado no quadro do VX25 - os utilizadores sentirão facilidade ao posicionar exatamente o armário na base e ao instalar as peças de canto. Outra novidade é a capacidade de fixar a base diretamente ao armário a partir de cima, através da estrutura estável da base e com o auxílio da porca integrada na peça de canto, simplificando assim todo o processo de aparafusamento.

Os painéis de acabamento em chapa de aço podem ser facilmente encaixados, e se o armário for levantado, por exemplo, com um empilhador, estes podem também ser removidos novamente. Os painéis de encaixe Clip-in permitem acesso simples e rápido ao armário para uso individual, por ex. como um compartimento de cabos.

Graças às peças de canto totalmente simétricas, e fazendo uso dos painéis de base equilibrados em largura e profundidade, o sistema permite inúmeras novas aplicações. Por exemplo, os painéis de guarnição ventilados e os painéis de acabamento com tiras de escova, disponíveis como acessórios, podem agora ser opcionalmente fixados nas laterais ou trocados pelos painéis de acabamento dianteiro\ traseiro.