Lista de favoritos

Acessórios

  • Base soleira
    Base soleira

    Os sistemas de base soleira como estrutura estável para o armário oferecem espaço adicional para a entrada dos cabos. Sistema de base soleira VX, sistema de base soleira AX, base soleira para TP, IW, PC, espaços para gerenciamento de cabos e acessórios para base soleira.

    More

  • Base
    Base

    Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o transporte, chapas de base, subdivisões do sistema, proteção contra tombamento e componentes de fixação.

    More

  • Laterais
    Laterais

    Laterais para cobrir os lados de armários modulares, divisórias e laterais retentoras para separação funcional de áreas, intertravamento de chave seccionadora/travamento de segurança segundo a norma UL e tinta para retoques ou serviços de reparo.

    More

  • Tecnologia modular
    Tecnologia modular

    Não importa se é necessário fazer o transporte de armários modulares completamente equipados ou se unidades individuais precisam ser colocadas no local de instalação - temos a solução ideal para todas as situações de modularidade ao estruturar armários: conexões e vedações para montagem modular, além de coberturas de vãos.

    More

  • Portas/fechos
    Portas/fechos

    Portas e fechos para facilidade e segurança no acesso aos armários e racks. Variantes de portas, configuração frontal modular e portas parciais para diferentes conceitos de autorização, portas transparentes com design industrial e para TI, visores para facilidade no controle visual, sistemas de puxadores e fechos, dobradiças e acessórios para instalação nas portas.

    More

  • Fixação no teto/em parede
    Fixação no teto/em parede

    As exigências da área do teto do armário podem ser atendidas perfeitamente com os respectivos acessórios: transporte com talha ou guindaste, entrada de cabos, ventilação, módulos de sobrepor para caixas, réguas de proteção, peças para alívio da pressão e acessórios para fixação na parede ou em mastro.

    More

  • Montagem interna
    Montagem interna

    Ampla linha de acessórios para a configuração interna dos sistemas de armários e racks para TI, como, por exemplo, placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de iluminação, acessórios para EMC e aterramento, além de réguas de tomadas

    More

  • Sistemas de iluminação
    Sistemas de iluminação

    Sistemas de iluminação com inovadora tecnologia LED para melhorar a visibilidade e, consequentemente, aumentar a segurança durante os serviços no armário ou no rack para TI. Aplicação no mundo inteiro: sistema de iluminação LED, além de acessórios para conexão e caixas de tomada.

    More

  • Alimentação de energia
    Alimentação de energia

    Réguas de tomadas, barras de conexão, caixa de derivação, tomada, Energy-Box, PCU

    More

  • Fixação de cabos
    Fixação de cabos

    Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19": entradas de cabos, placas flangeadas, prensa-cabos, passagens de cabos, acessórios para o roteamento dos cabos dentro das caixas e armários e gerenciamento de cabos de 19".

    More

  • Tecnologia de montagem de 19"
    Tecnologia de montagem de 19"

    Quadros com dobradiça, trilhos perfilados, kits para montagem de trilhos perfilados, acessórios para Rittal Data Rack, trilhos deslizantes, montagem em polegadas, patch panels, caixas de derivação, tecnologia LSA

    More

  • Sistema de monitoramento para TI
    Sistema de monitoramento para TI

    Obtenha uma melhor visão geral de sua infraestrutura de TI por meio de soluções versáteis e personalizadas para controlar e monitorar todos os parâmetros físicos de seu ambiente de TI.

    More

  • Interface homem/máquina
    Interface homem/máquina

    Montagem do sistema de painéis de comando e acessórios para caixas e armários: configuração frontal de painéis, monitores, fechos, gavetas e apoios para teclados, suportes e apoios para mouse, tampas para interface e colunas de sinalização.

    More

+
[X] Fechar

Required