Superfícies de apoio
-
Apoio retrátil para mousepad com suporte para mouse
Para parafusar na prateleira basculante, adequado para todos os mousepads convencionais até 250 x 205 mm.
-
Porta-teclados para painéis de comando ou superfícies
Ajustável a teclados com diferentes medidas de profundidade por uma simples função de deslizamento.
-
Trilho de apoio móvel
Para apoiar teclados padrão no caso de serviços de programação e de manutenção, distância de montagem dos perfis porta-teclado para movimento lateral sem qualquer problema: no mínimo 300 mm.
-
Apoio para mousepad para painéis de comando ou superfícies
A inclinação do apoio pode ser ajustada livremente.
-
Apoio móvel para mousepad
Para montagem à esquerda/à direita embaixo do porta-teclados, encaixe automático, tanto quando está aberto como também fechado.
-
Suporte para mouse
Adequado para servir de apoio para o mousepad e para colocar um mouse padrão com segurança.
-
Base Para quadro de reforço da porta
A alternativa com economia de espaço, em vez de prateleiras para a montagem de torres de computador (no máximo 20 kg). Para ser parafusada no quadro de reforço da porta de armários com 600 mm de largura.