Lista de favoritos

Sistema de braço articulado CP 180

  • Perfil de sustentação CP 180 fechado
    Perfil de sustentação CP 180 fechado

    Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.

    More

  • Perfil de sustentação CP 180 aberto
    Perfil de sustentação CP 180 aberto

    Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.

    More

  • Perfil de sustentação CP 120 fechado
    Perfil de sustentação CP 120 fechado

    Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.

    More

  • Perfil de sustentação CP 120 aberto
    Perfil de sustentação CP 120 aberto

    Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.

    More

  • Articulação superior CP 180 Saída horizontal
    Articulação superior CP 180 Saída horizontal

    Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

    More

  • Fixação em paredes/pisos CP 180, pequena
    Fixação em paredes/pisos CP 180, pequena

    Para a conexão fixa de sistemas de braço articulado em superfícies horizontais ou verticais.

    More

  • Articulação de parede CP 180 Saída horizontal
    Articulação de parede CP 180 Saída horizontal

    Para a conexão giratória de sistemas de braço articulado em superfícies verticais.

    More

  • Acoplamento CP 180 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm
    Acoplamento CP 180 para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

    Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado CP 180.

    More

  • Adaptadores
    Adaptadores

    Elemento de união entre sistemas maiores e menores de braço articulado e para montar painéis de comando planos pequenos.

    More

  • Peça angular de 90° CP 180
    Peça angular de 90° CP 180

    Para conectar elementos de braço articulado horizontais e verticais. Coberturas removíveis para facilitar a passagem de cabos.

    More

  • Articulação intermediária CP 180
    Articulação intermediária CP 180

    Para a conexão giratória de elementos de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado.

    More

+
[X] Fechar

Required