Lista de favoritos

Montagem interna

  • Placas de montagem
    Placas de montagem

    Placas de montagem para complementação das caixas e armários que não são fornecidos com placa de montagem. As placas de montagem parcial para os armários da plataforma TS 8 criam superfícies adicionais de montagem na largura e na profundidade.

    More

  • Sistemas de trilhos
    Sistemas de trilhos

    Todo ponto no interior do quadro TS 8 pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem limites para a configuração personalizada.

    More

  • Elementos de fixação
    Elementos de fixação

    Porcas gaiola, parafusos e diversos elementos de montagem para mais comodidade e eficiência na configuração interna do armário.

    More

  • Prateleiras
    Prateleiras

    Opções de suporte e superfícies de apoio encontram-se no quadro do armário ou no nível de 19". Trilhos telescópicos e puxadores completam a linha de prateleiras que podem ser instaladas em racks para TI, armários para servidores, caixas de distribuição para fixação em parede e armários industriais, muitas vezes sem necessidade de utilizar ferramenta.

    More

  • EMC
    EMC

    A proteção do armário padrão contra campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos pode ser aumentada com os acessórios. As medidas incluem a melhora do efeito de blindagem com ligação equipotencial otimizada ou contato da proteção dos cabos o mais próximo possível do ponto de entrada dos cabos.

    More

  • Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos
    Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos

    TS 8 para regiões sujeitas a abalos sísmicos do nível 1, 2 3 e 4 conforme padrão NEBS. Estas versões foram testadas e cumprem os requisitos conforme Telcordia GR 63-CORE.

    More

  • Aterramento
    Aterramento

    Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de armário para aterramento do quadro ou trilhos de aterramento.

    More

+
[X] Fechar

Required