Lista de favoritos

Tecnologia de montagem de 19"

  • Quadros com dobradiça
    Quadros com dobradiça

    O quadro com dobradiça facilita o acesso ao lado de trás dos componentes de 19". Dependendo do modelo, o ângulo de abertura é de 130° ou 180°.

    More

  • Trilhos perfilados
    Trilhos perfilados

    Trilhos perfilados e quadros de montagem para a configuração interna com um ou dois níveis de 19" em caixas para fixação em parede, armários individuais e todos os armários modulares da plataforma TS 8

    More

  • Kits para montagem de trilhos perfilados
    Kits para montagem de trilhos perfilados

    O kit de montagem para os trilhos perfilados e quadros de montagem deve ser selecionado de acordo com o tipo e a largura do armário.

    More

  • Acessórios para Rittal Data Rack
    Acessórios para Rittal Data Rack

    A estrutura aberta Data Rack pode ser ampliada com um segundo nível de fixação de 19", treliças de profundidade, trilhos deslizantes e conexões para montagem modular. Rodas para a aplicação móvel como estrutura para laboratórios ou no setor de metrologia.

    More

  • Trilhos deslizantes
    Trilhos deslizantes

    Os trilhos deslizantes oferecem superfície de apoio para os componentes a serem instalados no nível de 19", além de oferecer suporte a componentes pesados. Os trilhos deslizantes para carga pesada suportam uma carga estática de até 800 N.

    More

  • Montagem em polegadas
    Montagem em polegadas

    Gavetas no nível de 19", acabamentos, suportes para aparelhos que não têm medidas em polegadas e opções de fixação no trilho perfilado de 19" por meio de porcas gaiola ou os inovadores fixadores de 19"

    More

  • Painéis cegos e placas frontais
    Painéis cegos e placas frontais

    Painéis cegos para cobrir unidades de altura que não estão sendo utilizadas. Em alumínio, chapa de aço e plástico, com diferentes medidas de altura. Para parafusar ou nos modelos para montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta.

    More

  • Patch panels
    Patch panels

    Patch panels com recortes para os acoplamentos convencionais e conectores da tecnologia de fibra óptica ou cobre

    More

  • Caixas de derivação
    Caixas de derivação

    Derivação dos cabos de fibra óptica de entrada e distribuição entre os patch panels para diferentes acoplamentos. Os condutores tipo pigtail pré-confeccionados são conduzidos até os patch panels por meio da caixa breakout.

    More

  • Tecnologia LSA
    Tecnologia LSA

    Para a tecnologia LSA podem ser fornecidas unidades de conexão para as barras LSA plus ou kits para a montagem de bandejas ou cantoneiras LSA.

    More

+
[X] Fechar

Required