Sistemas de braço articulado
-
Sistemas de braço articulado CP 40 em aço
Sistema de braço articulado CP 40 em aço para cargas estáticas até 400 N.
-
Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável
Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável para cargas estáticas de até 400 N. Elevado grau de proteção e ajuste integrado.
-
Sistema de braço articulado CP 60
Capacidade de carga de um braço de 1 m = 600 N. O sistema de braço articulado CP 60 é compatível com o sistema CP 120.
-
Sistema de braço articulado CP 120
Capacidade de carga de um braço de 1 m = 1200 N. O sistema de braço articulado CP 120 é compatível com o sistema CP 60.
-
Sistema de braço articulado CP 180
Capacidade de carga de um braço de 1 m = 1800 N. No caso da instalação vertical de um painel de comando, é necessário usar as peças de conexão do sistema de braço articulado CP 120.
-
Adaptador entre sistemas de braço articulado
Adaptador para troca de sistema dentro de um sistema de braço articulado.
-
Adaptador para painéis de outros fornecedores
Adaptador para montagem de painéis de outros fornecedores em sistemas de braço articulado Rittal.
-