Ri4Power TS 8
-
Sistemas modulares TS 8, distribuição de energia
Sistemas modulares TS 8, para instalações de distribuição de baixa tensão com verificação do projeto conforme IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2.
-
Sistemas de barramento RiLine
Até 1600 A, distância entre centros 60 mm, 3 e 4 polos, proteção completa contra contatos acidentais, para todas as marcas do mundo.
-
Sistemas de barramento Maxi-PLS
Tecnologia de sistema modular perfeita em modelo particularmente compacto, fixação simples e progressiva em 4 níveis das barras Maxi-PLS.
-
Sistemas de barramento Flat-PLS
Estruturas com muitas variantes e com barras chatas laminadas em cobre convencionais.
-
-
Sistemas de barramento 100-185 mm
Sistema de barramento até 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Tecnologia de fixação
Para o acoplamento entre barras Maxi-PLS e Flat-PLS, com sistemas de barramento RiLine60 ou com disjuntores.
-
Sistemas de cobertura para Forma 1
Para cobertura das peças condutoras de tensão e proteção interna com grau IP 2X e IP XXB.
-
Sistemas de cobertura para Forma 2b
Para cobertura de proteção contra contatos acidentais de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH e componentes de 185 mm.
-
Equipamento do espaço funcional da Forma 1-4
Estrutura de economia de tempo com componentes de módulo inovadores.
-
Equipamento para painel de seccionadores verticais sob carga
Montagem fácil, proteção perfeita contra contatos, separação segura.
-