Lista de favoritos

Infraestrutura para TI

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S - a opção revolucionária para estruturar centros personalizados de processamento de dados. Nesta seção você encontra módulos de data center pré-configurados, completos e padronizados.

    More

  • Sistemas de armários para TI
    Sistemas de armários para TI

    O rack apropriado para sua aplicação de rede e servidor, seja uma estrutura de distribuição aberta, TE 8000 com acesso otimizado ao nível das instalações ou TS IT com porta de vidro ou portas ventiladas com mais de 100 variações.

    More

  • Caixas para TI
    Caixas para TI

    Caixas compactas de 19" aplicações de rede de pequeno porte com grau de proteção até IP 66. Acesso otimizado e aplicação versátil como caixa para fixação em parede ou instalada de pé.

    More

  • Sistema de energia para TI
    Sistema de energia para TI

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    More

  • Sistema de climatização para TI
    Sistema de climatização para TI

    Soluções de climatização que atendem exatamente à demanda – à base de gás refrigerante ou água para refrigeração de racks, módulos e salas de 3 kW a 481 kW.

    More

  • Sistema de monitoramento para TI
    Sistema de monitoramento para TI

    Obtenha uma melhor visão geral de sua infraestrutura de TI por meio de soluções versáteis e personalizadas para controlar e monitorar todos os parâmetros físicos de seu ambiente de TI.

    More

  • Soluções de segurança para TI
    Soluções de segurança para TI

    A proteção perfeita de sua infraestrutura de TI contra riscos físicos: dos sistemas de salas que, graças ao princípio de módulos, podem ser adaptados aos requisitos do local de instalação, até safes de segurança e sistemas de alarme e extinção de incêndio.

    More

  • Soluções modulares para data centers
    Soluções modulares para data centers

    Descubra novas perspectivas: dos módulos padronizados de data center até novas soluções de infraestrutura e nuvem.

    More

+
[X] Fechar

Required