Tecnologia de montagem de 19"
-
Quadros com dobradiça
O quadro com dobradiça facilita o acesso ao lado de trás dos componentes de 19". Dependendo do modelo, o ângulo de abertura é de 130° ou 180°.
-
Trilhos perfilados
Trilhos perfilados e quadros de montagem para a configuração interna com um ou dois níveis de 19" em caixas para fixação em parede, armários individuais e armários modulares.
-
Kits para montagem de trilhos perfilados
O kit de montagem para os trilhos perfilados e quadros de montagem deve ser selecionado de acordo com o tipo e a largura do armário.
-
Acessórios para Rittal Data Rack
A estrutura aberta Data Rack pode ser ampliada com um segundo nível de fixação de 19", treliças de profundidade, trilhos deslizantes e conexões para montagem modular. Rodas para a aplicação móvel como estrutura para laboratórios ou no setor de metrologia.
-
Trilhos deslizantes
Os trilhos deslizantes oferecem superfície de apoio para os componentes a serem instalados no nível de 19", além de oferecer suporte a componentes pesados. Os trilhos deslizantes para carga pesada suportam uma carga estática de até 800 N.
-
Montagem em polegadas
Gavetas no nível de 19", acabamentos, suportes para aparelhos que não têm medidas em polegadas e opções de fixação no trilho perfilado de 19" por meio de porcas gaiola ou os inovadores fixadores de 19"
-
Painéis cegos e placas frontais
Painéis cegos para cobrir unidades de altura que não estão sendo utilizadas. Em alumínio, chapa de aço e plástico, com diferentes medidas de altura. Para parafusar ou nos modelos para montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta.
-
Caixas de derivação
Derivação dos cabos de fibra óptica de entrada e distribuição entre os patch panels para diferentes acoplamentos. Os condutores tipo pigtail pré-confeccionados são conduzidos até os patch panels por meio da caixa breakout.
-
Tecnologia LSA
Para a tecnologia LSA podem ser fornecidas unidades de conexão para as barras LSA plus ou kits para a montagem de bandejas ou cantoneiras LSA.