Lista de favoritos

Caixas pequenas

  • Caixas compactas KX
    Caixas compactas KX

    System Perfection. As novas caixas compactas da linha KX em chapa de aço oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.

    More

  • Caixas em policarbonato PK
    Caixas em policarbonato PK

    Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede, opcionalmente com tampa cinza ou transparente. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

    More

  • Caixas em alumínio fundido GA
    Caixas em alumínio fundido GA

    Caixa robusta de alumínio fundido para fixação na parede, pintada. Grau de proteção IP 66. Ideal para aplicação em ambientes agressivos graças à proteção contra corrosão. Instalação interna facilitada.

    More

  • Caixas de bornes KL
    Caixas de bornes KL

    Caixa para fixação em parede com tampa em chapa de aço ou em aço inoxidável, nos modelos com flange e grau de proteção IP55 e sem flange com grau de proteção IP66. O painel traseiro com perfurações facilita a montagem na parede. Versatilidade máxima na introdução dos cabos. Aterramento seguro entre a caixa e a tampa.

    More

  • Caixas bus BG
    Caixas bus BG

    Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

    More

  • Caixas bus BG Aço inoxidável
    Caixas bus BG Aço inoxidável

    Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.

    More

+
[X] Fechar

Required