Sistemas de armários
-
Sistema modular VX25 em chapa de aço
System Perfection. O novo sistema de armários modulares VX25 em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados, padronização da engenharia, baixa complexidade, além de segurança e economia de tempo na montagem. O sistema de armários de grande porte VX25 reúne o que há de melhor no TS 8 com diversas novas funções otimizadas e define o novo padrão em termos de eficiência.
-
Sistema de armário individual VX SE
Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1800 mm e profundidade de 300 mm para aplicação na engenharia civil. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.
-
Sistemas modulares TS 8 em chapa de aço
Sistemas de armários modulares TS 8 – a plataforma para praticamente todas as aplicações. Juntamente com a respectiva linha de acessórios, todo armário atende perfeitamente às exigências de qualquer aplicação. O perfil da estrutura do TS 8 garante muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados.
-
Sistemas modulares TS 8, distribuição de energia
Sistemas modulares TS 8, para instalações de distribuição de baixa tensão com verificação do projeto conforme IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2.