Lista de favoritos

Sistemas de armários para TI

  • VX IT
    VX IT

    The solution for all network and server applications. Whether you need a network rack to house a distribution board, or server racks for an edge, colocation or hyperscale data centre, the new VX IT provides the ideal platform and meets all the requirements of a modern IT infrastructure. The new VX IT is based on a modular concept with a customer-friendly configurator to guide you quickly and easily to a solution that is tailored to your individual requirements.

    More

  • TS IT
    TS IT

    A plataforma atende a todos os requisitos de um moderno rack para rede ou servidor. Instalação interna sem precisar usar ferramenta, elevada capacidade de carga e gerenciamento estruturado de cabos para aplicação universal como caixa de distribuição em um andar do edifício ou no centro de processamento de dados. O equipamento perfeito para todo sistema de climatização: porta transparente fechada para aplicações de servidores de alto desempenho com refrigeração LCP à base de gás refrigerante ou água ou portas ventiladas para climatização da sala.

    More

  • Caixa de gerenciamento de cabos para TS IT
    Caixa de gerenciamento de cabos para TS IT

    Para instalação, fixação e armazenamento de cabos ou como caixa vazia em instalações LCP com diferente quantidade de unidades.

    More

  • TE 8000
    TE 8000

    O TE 8000 oferece uma plataforma versátil para as mais diversificadas exigências. A estrutura sem quadro do armário desmontável oferece acesso perfeito ao nível de 19" durante a instalação, ao realizar serviços nos componentes e no caso de futuras alterações.

    More

  • Estrutura de distribuição
    Estrutura de distribuição

    Racks para distribuidor para uma acessibilidade ideal de todos os lados, durante a montagem e instalação, bem como circulação de ar ilimitada devido à estrutura aberta.

    More

  • Colocation Racks TS
    Colocation Racks TS

    Colocation Rack TS 8, com 2 ou 4 áreas funcionais separadas.

    More

+
[X] Fechar

Required