Lista de favoritos

Sistema de armário individual VX SE

  • Sistema de armário individual VX SE
    Sistema de armário individual VX SE

    Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1800 mm e profundidade de 300 mm para aplicação na engenharia civil. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.

    More

  • Sistema de armário individual VX SE IP 66/NEMA 4
    Sistema de armário individual VX SE IP 66/NEMA 4

    Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas. Elevado grau de proteção com IP 66/NEMA 4.

    More

+
[X] Fechar

Required