Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Cabo de ligação combinado entre o sistema SSC view 8 e cada um dos servidores com, respectivamente, 2 conectores HD 15 para vídeo bem como conectores PS/2 traváveis para teclado e mouse em ambos os lados, identificados com cores diferentes. Cabo USB com conector USB-A e USB-B (conexão switch) bem como cabo VGA. |
---|---|
Comprimento: | 4 m |
Interfaces: |
2 x PS/2 (travável) VGA (D-SUB HD 15 polos) |
Dimensões: | Comprimento: 4 m |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,6 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 85444290 |
EAN: | 4028177438675 |
ETIM 7.0: | EC002627 |
ECLASS 8.0: | 27189253 |
Descrição do produto: | SSC CPU-CABLE HD15+PS/2, 4M |