Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.01.2020
O item foi substituído pelo item 7979442
PDU managed
O item foi substituído pelo item 7979442
PDU managed
Fechar
Mais informação
Versão high-end de distribuição de energia no rack para TI: PDU inteligente com interface CAN Bus para utilização com o sistema CMC III ou PDU managed, função de ativação e registro dos dados energéticos de cada saída. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | PDU internacional, modelo "managed" |
---|---|
Descrição do produto: | Distribuição de energia high-end no rack para TI com funções de medição e monitoramento de energia para cada uma das tomadas. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. Por ser equipada com relés biestáveis e um display OLED, o consumo de energia da PDU é extremamente reduzido. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de gerenciamento e monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%. A PDU dispõe de uma interface CAN Bus para conectar unidades slaves de distribuição de energia. O monitoramento do ambiente também é possibilitado por meio de até 4 sensores CMC III (temperatura, umidade, acesso e vandalismo). |
Material: | Perfil em alumínio anodizado preto |
Dimensões: |
Largura: 44 mm Profundidade: 85 mm Comprimento: 1.755 mm |
Quantidade de tomadas e tipo: | 42 x C13 |
Tomadas: | 42 x Tomada IEC C13 |
Corrente nominal (máx.): | 16 A |
Fontes de alimentação: |
Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 3~ |
Comprimento do cabo de ligação: | 3 m |
Tipo de ligação (elétrica): | CEE |
Diretrizes: |
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE |
Normas: | EN 60950-1 |
Faixa de temperatura de serviço: | 0 °C...45 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação): | 10...95 % |
Faixa de temperatura de armazenagem: | -25 °C...70 °C |
Adequado para: | Tipo de caixa: TS IT: ≥ 2.000 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 7,36 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 85366990 |
EAN: | 4028177685444 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Descrição do produto: | #NV |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |