Lista de favoritos

Acabamentos para base soleira Flex-Block, 200 mm, lisos para cantoneiras da base soleira Flex-Block

Cód. Ref. TS 8200.300

  Product Lifecycle  
Limited
  • Acabamentos para base soleira Flex-Block, 200 mm, lisos para cantoneiras da base soleira Flex-Block
  • Acabamentos para base soleira Flex-Block, 200 mm, lisos para cantoneiras da base soleira Flex-Block
    Mais informação

    Para montagem sem necessidade de usar ferramentas. No caso de armários com medidas simétricas, os acabamentos da largura e da profundidade são idênticos.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 2 kit

    + Descrição do produto

    Descrição: Para montagem sem necessidade de usar ferramentas. No caso de armários com medidas simétricas, os acabamentos da largura e da profundidade são idênticos.
    Material: Chapa de aço
    Cor: RAL 9005
    Escopo de fornecimento: 2 acabamentos
    Adequado para: Largura/profundidade: 300 mm
    Dimensões: Altura: 200 mm
    Embalagem: 2 unid.
    Peso/embalagem: 1,02 kg
    EAN: 4028177692626
    Número da tarifa alfandegária: 94039010
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Descrição do produto: TS ACABA.P/BASE SOL.FLEX-BLOCK 200X300MM

    + Aprovações

    Certificados:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Fichas técnicas:
    Technical details:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentação:
    Further information:  
    DE    
    Instructions: 
    (FR, EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Acabamentos para base soleira Flex-Block, 200 mm, lisos para cantoneiras da base soleira Flex-Block

    Cód. Ref. TS 8200.300

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar