Mais informação
O trocador de calor ar/água de elevado desempenho para grandes superfícies, montado como porta traseira do armário de servidor, assegura que o ar quente aspirado do servidor é refrigerado novamente para o nível de saída de ar do servidor.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Vantagens: |
Montagem no lado de trás do rack para servidor, evitando que a carga térmica do rack tenha que ser dissipada pelo sistema de ventilação Distribuição balanceada de calor no trocador de calor pelo heat pipe. A carga de calor do trocador de calor está em constante equilíbrio. O ângulo de abertura da porta de 135° possibilita o acesso pelo lado de trás do rack do servidor, facilitando a montagem e a configuração no interior do rack Eficiência energética perfeita por não consumir absolutamente nenhuma energia elétrica |
---|---|
Aplicações: | Trocador de calor ar/água para instalação posterior em racks TS IT, sem interromper o funcionamento |
Funcionamento: |
O equipamento individual substitui a porta traseira O ar expelido é refrigerado até atingir a temperatura ambiente. A energia térmica absorvida pela água é transferida ao sistema externo de refrigeração de água, onde a água é novamente refrigerada até atingir a temperatura necessária de entrada. O trocador de calor utiliza a corrente de ar do equipamento de TI, dispensando ventiladores adicionais para a refrigeração Perda de pressão extremamente baixa da água e do ar, apesar da estrutura compacta Conexão da água apenas no lado de baixo |
Cor: | RAL 7035 |
Modelo: | Climatização de racks |
Nota: |
A vazão de ar (aquecido) dos componentes ativos de 19˝ instalados no armário deve ser suficiente para superar a perda de pressão gerada pela porta traseira perfurada do trocador de calor A potência de refrigeração total refere-se à temperatura de saída de 24 °C |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 2.200 mm Profundidade: 105 mm |
Potência máxima de refrigeração: | 20 kW |
Altura útil: | 47 UA |
Agente refrigerante: | Água (as especificações podem ser encontradas na Internet) |
Fluxo volumétrico nominal - quantidade de ar: | 4.000 m³/h |
Conexões de água: | DN 25 (rosca externa G 1") |
Pressão permitida para operação (p máx.): | 6 bar |
Temperatura de entrada da água: | 15 °C |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 81 kg |
EAN: | 4028177717015 |
ETIM 7.0: | EC002515 |
ECLASS 8.0: | 27180712 |
Descrição do produto: | SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2200x105 mm, 20 kW |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
Declaration of conformity:
DE, EN
|
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|