Lista de favoritos

Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, com quadro de montagem de 19"

Cód. Ref. 5513.131

  Product Lifecycle  
Expired
  • Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, com quadro de montagem de 19

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    Este item será descontinuado em 20.01.2021

     

    Fechar
    Mais informação

    TS IT fechado para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19˝ para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

     Recommended accessories

    + Product description

    Material: Chapa de aço
    Alumínio
    Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
    Superfície: Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
    Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
    Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
    Cor: Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
    Montagem interna: RAL 9005
    Escopo de fornecimento: Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
    Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
    Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180°
    Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
    Chapa de teto inteiriça lisa
    Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
    Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
    Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)
    Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)
    12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
    50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
    Palete IPPC
    Dimensões: Largura: 600 mm
    Altura: 2.200 mm
    Profundidade: 1.000 mm
    Unidades de altura: 47 UA
    Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente: 84 mm / 168 mm
    Distância entre os níveis (pronto para montagem): 745 mm
    Capacidade de carga: 15.000 N
    Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
    Nota: Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
    No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário
    Material básico: Alumínio
    Peso/embalagem: 116,2 kg
    Emb.: 1 unid.
    EAN: 4028177706217
    ETIM 7.0: EC002499
    ECLASS 8.0: 27180207
    Descrição do produto: TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 2200 x 1000 mm, 47 U, IP 55

    + Approvals

    Approvals:
    UL + C-UL: 
    EN EN
    Certificates:
    Grau de proteção: 
    EN
    Declerations:
    Declaration of conformity: 
    DE, EN

    + Downloads / CAD

    Data Sheets:
    Especificações técnicas: 
    DE EN
    Technical system catalogue: 
    DE EN
    Visio Shapes: 
    DE, EN
    Documentation:
    Manual de instruções: 
    DE, EN, FR

    + Adicione Acessórios

     Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, com quadro de montagem de 19"

    Cód. Ref.

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar