Lista de favoritos

Computer Room Air Conditioner CRAC CW

Cód. Ref. SK 3300.388

  Product Lifecycle  
Customized
  • Computer Room Air Conditioner CRAC CW

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Fechar
    Mais informação

    Condicionador de ar de alta precisão que refrigera através de água gelada

    + Descrição do produto

    Descrição: Pela superfície superior, o ar condicionado de alta precisão, que refrigera através de água gelada, suga o ar quente que se formou dentro do data center, refrigera o ar utilizando água gelada dentro de um trocador de calor fechado e libera o ar refrigerado através do piso falso, retornando ao data center através de placas de piso perfuradas. A água aquecida é refrigerada em uma central de refrigeração externa instalada do lado de fora do edifício.
    Cor: Base e quadro: RAL 9005
    Peças em chapa: RAL 7015
    Escopo de fornecimento: Aparelho básico com ventilador EC
    Nota: É necessário um condutor neutro
    Nota sobre o código de referência: CRAC EVO CW U 6 R 160 E8 plus
    O item pode ser configurado e as opções podem ser selecionadas
    Opcionais: Umidificador a vapor
    Desumidificação e reaquecedor
    Interface serial, BACnet, Ethernet, SNMP, TCP/IP
    Bomba de água condensada
    Quadro básico
    Potência de refrigeração total/quantidade necessária de módulos de ventiladores: 3
    Tensão nominal de serviço: 400 V, 3~, 50 Hz
    Nota: É necessário um condutor neutro
    Dimensões: Largura: 2499 mm
    Altura: 2580 mm
    Profundidade: 930 mm
    Fluxo volumétrico nominal: Volume de ar: 30950 m³/h
    Pressão externa: 20 Pa
    Refrigeração – água fria com 7 °C/12 °C e entrada de ar com 24 °C e umidade relativa de 50 %: Potência de refrigeração total: 167 kW
    Potência de refrigeração sensível: 139 kW
    Fluxo volumétrico do agente refrigerante: 28,6 m³/h
    Refrigeração – água fria com 10 °C/15 °C e entrada de ar com 26 °C e umidade relativa de 45%: Potência de refrigeração total: 130 kW
    Potência de refrigeração sensível: 125 kW
    Fluxo volumétrico do agente refrigerante: 22,4 m³/h
    Perda de pressão da válvula: 86 Pa
    Potência nominal Pel: 9,24 kW
    Filtro no lado da sucção (modelo): Filtro de ar
    Classe de filtro segundo DIN EN 779: G4
    Quantidade de ventiladores: 3
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 555 kg
    Nota: O peso líquido refere-se ao equipamento básico sem opcionais
    EAN: 4028177702264
    Número da tarifa alfandegária: 84158200
    ETIM 6.0: EC002515
    ETIM 5.0: EC002515
    eCl@ss 8.0/8.1: 22410503
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180790
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180790
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180792
    Descrição do produto: SK Computer Room Air Conditioner CRAC CW, 167 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 2499x2580x930 mm

     
     
     
     
     
     
     

     Computer Room Air Conditioner CRAC CW

    Cód. Ref. SK 3300.388

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar