Lista de favoritos

Suporte para passagem de barras

Cód. Ref. SV 9640.610

  Product Lifecycle  
Active
  • Suporte para passagem de barras
    Mais informação

    Para o suporte para a passagem de barras no módulo de divisórias.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Aplicações: O suporte para passagem de barras também pode ser utilizado como cobertura dos conectores prolongadores.
    Escopo de fornecimento: Inclui material de fixação
    Adequado para barras: Tipo: Maxi-PLS 1600/2000
    Quantidade de polos: 3 polos
    4 polos
    Utilização com conectores prolongadores: sim
    sim
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 0,1 kg
    EAN: 4028177388840
    Número da tarifa alfandegária: 85369001
    ETIM 7.0: EC002270
    ETIM 6.0: EC002270
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409221
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descrição do produto: SV MAXI-PLS PASO-SAS

     
     
     
     
     
     
     

     Suporte para passagem de barras

    Cód. Ref. SV 9640.610