Lista de favoritos

Estabilizador para kit de montagem

Cód. Ref. SV 9676.188

  Product Lifecycle  
Limited
  • Estabilizador para kit de montagem

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    Este item será descontinuado em 
    Observe que o modelo do produto alternativo recomendado foi modificado: 9660205
    Kit de suportes (estabilizador) para kit de montagem
     

    Fechar
    Mais informação

    Para aumentar a resistência dos kits de montagem a curtos-circuitos de 75 kA para 100 kA, 1 segundo.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 2 unid.

    + Descrição do produto

    Descrição: Para aumentar a resistência dos kits de montagem a curtos-circuitos de 75 kA para 100 kA, 1 segundo. São necessárias duas unidades para cada kit de montagem. Aplicação em kits de montagem de 3 e 4 polos. Um estabilizador é utilizado ao invés da instalação normal de um isolador suporte.
    Material: Perfil de reforço: plástico reforçado com fibra de vidro
    Escopo de fornecimento: 2 perfis de reforço
    10 isoladores suporte
    Inclui acessórios de fixação
    Adequado para: Tipo de caixa: TS 8
    Largura: = 800 mm
    Embalagem: 2 unid.
    Peso/embalagem: 3,92 kg
    EAN: 4028177626591
    Número da tarifa alfandegária: 39269097
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descrição do produto: #NV

    + Aprovações

    Explicações:
    Declaration of conformity: 
    (EN, DE)

     Estabilizador para kit de montagem

    Cód. Ref. SV 9676.188

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar