Lista de favoritos

Trilhos estabilizadores para barramentos

Cód. Ref. SV 9676.022

  Product Lifecycle  
Active
  • Trilhos estabilizadores para barramentos
    Mais informação

    Para estabilização adicional do suporte de barramento.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 2 unid.

    + Características do produto

    Quantidade de polos: 3 polos
    Distância entre os centros das barras: 120 mm
    Embalagem: 2 unid.
    Peso/embalagem: 0,78 kg
    EAN: 4028177600904
    Número da tarifa alfandegária: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descrição do produto: SV GUIA ESTABILIZADORA 120MM 3POL (2Pç)

    + Aprovações

    Explicações:
    Declaration of conformity: 
    (EN, DE)

     Trilhos estabilizadores para barramentos

    Cód. Ref. SV 9676.022