Lista de favoritos

Espaço de conexão da Forma 4b Para painel modular de alimentação de saída

Cód. Ref. SV 9674.703

  Product Lifecycle  
Active
  • Espaço de conexão da Forma 4b Para painel modular de alimentação de saída
    Mais informação

    Para o campo modular de saída, para a separação das conexões de espaço de equipamento, espaço de instalação do sistema de barramento e espaço para gerenciamento de cabos.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Also required

    + Descrição do produto

    Descrição: Para a separação das conexões (bornes) do espaço dos equipamentos, do sistema de barramento e do espaço de gerenciamento de cabos de acordo com a forma 4b segundo a norma IEC 61 439-2. Os espaços de conexão são montados nos módulos de laterais para o espaço funcional (para a subdivisão interna), no espaço de gerenciamento de cabos, de acordo com a altura dos espaços funcionais. Caso necessário, há a possibilidade de montar uma régua de bornes no suporte de montagem, incluso no escopo de fornecimento.
    Material: Chapa de aço de 1,5 mm
    Superfície: Galvanizado
    Escopo de fornecimento: Inclui material de fixação
    Nota: Para poder montar os espaços de conexão, o painel de gerenciamento de cabos tem que ter uma largura de no mínimo 40 mm
    Adequado para: Largura: = 400 mm
    Largura: = 600 mm
    Nota: Largura do armário do painel de gerenciamento de cabos
    Adequado para espaços funcionais: Com altura: 300 mm
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 2,4 kg
    EAN: 4028177606326
    Número da tarifa alfandegária: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descrição do produto: #NV

     Espaço de conexão da Forma 4b Para painel modular de alimentação de saída

    Cód. Ref. SV 9674.703