Lista de favoritos

Placas de montagem parcial para módulos de laterais para o espaço funcional (subdivisão interna)

Cód. Ref. SV 9673.673

  Product Lifecycle  
Active
  • Placas de montagem parcial para módulos de laterais para o espaço funcional (subdivisão interna)
    Mais informação

    Com e sem passagem, para a fixação direta em módulos de lateral de espaço funcional.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Also required

    + Descrição do produto

    Modelo: com abertura com material de isolamento
    Descrição: Para fixação direta nos módulos de laterais para o espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e com os módulos de laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 2, 3 ou 4.
    Material: Chapa de aço de 2 mm
    Superfície: Galvanizado
    Escopo de fornecimento: Inclui cantoneiras e material de fixação
    Adequado para: Largura: = 600 mm
    Dimensões: Largura: 502 mm
    Altura: 293 mm
    Adequado para espaços funcionais: Com altura: 300 mm
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 3,9 kg
    EAN: 4028177544086
    Número da tarifa alfandegária: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descrição do produto: SV PlacaA MontagemPARCIAL C/ 600X300

     Placas de montagem parcial para módulos de laterais para o espaço funcional (subdivisão interna)

    Cód. Ref. SV 9673.673