Lista de favoritos

PDU UK, modelo "switched"

Cód. Ref. DK 7955.530

  Product Lifecycle  
Limited
  • PDU UK, modelo

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    O produto sairá de linha em: 30.06.2020 
    Fechar
    Mais informação

    PDU inteligente com interface de rede, função de ativação e registro dos dados energéticos de cada saída. Configuração em rede: por exemplo: IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP com display. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas BS 1363 (UK). Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Descrição: Função de medição por fase e tomadas que podem ser ativadas individualmente. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. Por ser equipada com relés biestáveis e um display OLED, o consumo de energia da PDU é extremamente reduzido. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de gerenciamento e monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.
    Material: Perfil em alumínio anodizado natural
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20
    Tomadas: 16  x GB (tipo G, BS 1363)  - Preto 
    Adequado para: Tipo de caixa: TS IT
    Altura: ≤ 1800 mm
    Dimensões: Largura: 44 mm
    Profundidade: 85 mm
    Comprimento: 1280 mm
    Fontes de alimentação: Quantidade: 1
    Fases por fonte de alimentação: 1~
    Comprimento do cabo de ligação: 3 m
    Condições do ambiente: Temperatura de serviço: +0 °C...+45 °C
    Temperatura de armazenamento: -25 °C...+70 °C
    Umidade relativa do ar (sem condensação): 10 % - 95 %
    Tipo de ligação (elétrica): UK
    Corrente nominal (máx.): 13 A
    Embalagem: 1 unid.
    EAN: 4028177685093
    Número da tarifa alfandegária: 85366990
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Descrição do produto: #NV

    + Aprovações

    Explicações:
    Declaration of conformity: 
    (CS)

    + Downloads

    Fichas técnicas:
    Technical system catalogue:  
    DE   EN  
    Documentação:
    Brief instruction: 
    (FR, EN, DE)
    Instructions:  
    DE   EN  
    Driver/Software:
    Software:  
    1EN, DE   2EN, DE   3EN, DE  

    + Adicione Acessórios

     Os clientes interessados neste item também têm interesse em


     
     
     
     
     
     
     

     PDU UK, modelo "switched"

    Cód. Ref. DK 7955.530

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar