Lista de favoritos

Caixa de bornes Para painel modular de alimentação de saída

Cód. Ref. SV 9683.706

  Product Lifecycle  
Active
  • Caixa de bornes Para painel modular de alimentação de saída
    Mais informação

    Para a separação das conexões do espaço dos equipamentos, do sistema de barramento e do espaço para gerenciamento de cabos.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Also required

    + Descrição do produto

    Descrição: Para a separação das conexões (bornes) do espaço dos equipamentos, do sistema de barramento e do espaço de gerenciamento de cabos de acordo com a forma 4b segundo a norma IEC 61 439-2.
    Instruções de montagem: Os espaços de conexão são montados na lateral para o espaço funcional, no espaço de gerenciamento de cabos, de acordo com a altura dos espaços funcionais
    Caso necessário, há a possibilidade de montar uma régua de bornes no suporte de montagem, incluso no escopo de fornecimento
    Material: Tampa e cobertura: chapa de aço de 1,5 mm
    Suportes de montagem: chapa de aço
    Superfície: Tampa e cobertura: galvanizadas
    Escopo de fornecimento: 2 tampas (em cima/em baixo)
    2 acabamentos (na frente/atrás)
    2 suportes de montagem
    Inclui material de fixação
    Adequado para: Profundidade: = 600 mm
    Profundidade: = 800 mm
    Adequado para espaços funcionais: Com altura: 600 mm
    Embalagem: 1 unid.
    EAN: 4028177937468
    Número da tarifa alfandegária: 85389099
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Descrição do produto: SV Terminal box, for VX (D: 600/800 mm), compartment H: 600 mm

    + Downloads

    Documentação:
    Instructions: 
    (Global)

     
     
     
     
     
     
     

     Caixa de bornes Para painel modular de alimentação de saída

    Cód. Ref. SV 9683.706