Lista de favoritos

Módulo de medição PSM MID

Cód. Ref. DK 7859.312

  Product Lifecycle  
Expired
  • Módulo de medição PSM MID
    Mais informação

    Para retrofit de instalações existentes ou para a medição de cada terminal de 16 A/32 A.

    + Also required

    + Descrição do produto

    Descrição: Os módulos de medição MID para PSM com 1 UA podem ser utilizados para modernizar instalações existentes ou para efetuar a medição de terminais individuais de 16 A/ 32 A. Os módulos podem ser integrados de forma muito simples em um nível de 19" ou no espaço zero U do rack, sendo conectados por meio dos respectivos cabos de ligação. Estes módulos de medição estão equipados com um medidor de energia ativa compatível com os padrões da MID, sendo ideal para elaboração de fatura do consumo de energia elétrica. A abreviatura MID significa "Measurement Instruments Directive", que regulamenta 10 tipos de equipamento de medição com base na diretriz 2004/22/CE da União Europeia. Os equipamentos aprovados segundo os padrões da MID podem ser utilizados em todos os países da União Europeia.
    Vantagens: Modelo com corrente de 16 A e 32 A por fase
    Montagem simplificada
    Certificação MID do medidor de energia ativa, adequado para efetuar o faturamento do consumo energético
    CAN Bus para conexão direta no sistema CMC III (RJ 45, 2 tomadas)
    Amplas funções de gerenciamento e monitoramento (via CMC III)
    Elevado grau de disponibilidade e medição com exatidão de 1%
    Design elétrico com eficiência energética – baixo consumo de energia
    1 UA, caixa em chapa de aço com 19˝, montagem versátil
    Funções de medição: Tensão V, corrente A, frequência Hz
    Potência ativa, energia ativa, potência aparente, energia aparente
    Fator de potência (cos phi)
    Medição da corrente do condutor neutro/determinação do desequilíbrio de carga
    Medição por fase ou alimentação
    Material: Armário: chapa de aço
    Cor: RAL 9005
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 51
    Normas: IEC 60 950
    IEC 61 000-4
    IEC 61 000-6
    EN 55 022
    Diretrizes: Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
    Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
    Escopo de fornecimento: Material de montagem
    Dimensões: Profundidade: 200 mm
    Fontes de alimentação: Quantidade: 2
    Fases por fonte de alimentação: 3~
    Tensão de entrada: 230 V
    Tensão nominal: 16 A
    Condições do ambiente: Temperatura de serviço: -25 °C...+55 °C
    Temperatura de armazenamento: -25 °C...+70 °C
    Umidade relativa do ar (sem condensação): 10 %
    Umidade relativa do ar (sem condensação): 95 %
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 3,92 kg
    EAN: 4028177677593
    Número da tarifa alfandegária: 85369001
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27371306
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Descrição do produto: #NV

    + Aprovações

    Certificados:
    EAC: 
    (RU)
    Explicações:
    Declaration of conformity: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Fichas técnicas:
    Technical system catalogue:  
    DE   EN  
    Documentação:
    Instructions:  
    DE   EN   FR, EN, DE  

    + Adicione Acessórios


     
     
     
     
     
     
     

     Módulo de medição PSM MID

    Cód. Ref. DK 7859.312