Mais informação
Para retrofit de instalações existentes ou para a medição de cada terminal de 16 A/32 A.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
+ Also required
+ Descrição do produto
Descrição: |
Os módulos de medição MID para PSM com 1 UA podem ser utilizados para modernizar instalações existentes ou para efetuar a medição de terminais individuais de 16 A/ 32 A. Os módulos podem ser integrados de forma muito simples em um nível de 19" ou no espaço zero U do rack, sendo conectados por meio dos respectivos cabos de ligação. Estes módulos de medição estão equipados com um medidor de energia ativa compatível com os padrões da MID, sendo ideal para elaboração de fatura do consumo de energia elétrica. A abreviatura MID significa "Measurement Instruments Directive", que regulamenta 10 tipos de equipamento de medição com base na diretriz 2004/22/CE da União Europeia. Os equipamentos aprovados segundo os padrões da MID podem ser utilizados em todos os países da União Europeia. |
---|---|
Vantagens: |
Modelo com corrente de 16 A e 32 A por fase Montagem simplificada Certificação MID do medidor de energia ativa, adequado para efetuar o faturamento do consumo energético CAN Bus para conexão direta no sistema CMC III (RJ 45, 2 tomadas) Amplas funções de gerenciamento e monitoramento (via CMC III) Elevado grau de disponibilidade e medição com exatidão de 1% Design elétrico com eficiência energética – baixo consumo de energia 1 UA, caixa em chapa de aço com 19˝, montagem versátil |
Funções de medição: |
Tensão V, corrente A, frequência Hz Potência ativa, energia ativa, potência aparente, energia aparente Fator de potência (cos phi) Medição da corrente do condutor neutro/determinação do desequilíbrio de carga Medição por fase ou alimentação |
Material: |
Armário: chapa de aço |
Cor: |
RAL 9005 |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: |
IP 51 |
Normas: |
IEC 60 950 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022 |
Diretrizes: |
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE |
Escopo de fornecimento: |
Material de montagem |
Dimensões: |
Profundidade: 200 mm |
Fontes de alimentação: |
Quantidade: 2 Fases por fonte de alimentação: 3~ Tensão de entrada: 400 V AC |
Tensão nominal: |
32 A |
Condições do ambiente: |
Temperatura de serviço: -25 °C...+55 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C...+70 °C Umidade relativa do ar (sem condensação): 10 % Umidade relativa do ar (sem condensação): 95 % |
Embalagem: |
1 unid. |
Peso/embalagem: |
3,92 kg |
EAN: |
4028177677609 |
Número da tarifa alfandegária: |
85369001 |
ETIM 7.0: |
EC000330 |
ETIM 6.0: |
EC000330 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27371306 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27142604 |
Descrição do produto: |
#NV |
+ Aprovações
Certificados: |
EAC: (RU)
|
---|---|
Explicações: |
Declaration of conformity: (EN, DE)
|
+ Downloads
Fichas técnicas: |
Technical system catalogue:
DE
EN
|
---|---|
Documentação: |
Instructions:
DE
EN
FR, EN, DE
|