Lista de favoritos

Cabo de ligação para módulo de medição PSM MID/Inline Meter

Cód. Ref. DK 7859.316

  Product Lifecycle  
Active
  • Cabo de ligação para módulo de medição PSM MID/Inline Meter
    Mais informação

    Kits de cabos para módulos de medição MID.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Escopo de fornecimento: Kit de cabos de ligação com cabo de entrada e de saída para um circuito elétrico do módulo PSM MID
    Se ambos os circuitos elétricos do módulo MID forem usados, é necessário pedir esse item 2 vezes.
    Este kit de cabos pode ser utilizado para efetuar a conexão direta do módulo de medição MID (16A) nos trilhos de energia PSM da Rittal com conector da Wago na entrada.
    O kit de cabos de ligação contém 2 cabos por embalagem
    Conector: CEE 3L+N+PE 6h
    Tomadas: Wago X-Com
    Cabo de ligação (tipo): H07RN-F
    Quantidade de condutores: 5
    Condições do ambiente: Temperatura de serviço: -25 °C...+55 °C
    Temperatura de armazenamento: -25 °C...+70 °C
    Umidade relativa do ar (sem condensação): 20 % - 90 %
    Conexões: Cabo de entrada (tipo/comprimento): 3 m
    Comprimento do cabo de saída: 1,2 m
    Corrente nominal (máx.): 16 A
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 1,53 kg
    EAN: 4028177677630
    Número da tarifa alfandegária: 85444290
    ETIM 7.0: EC001576
    ETIM 6.0: EC001576
    eCl@ss 8.0/8.1: 27060402
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Descrição do produto: #NV

    + Aprovações

    Certificados:
    EAC: 
    (RU)

     Cabo de ligação para módulo de medição PSM MID/Inline Meter

    Cód. Ref. DK 7859.316