Lista de favoritos

Micro Data Center Level B

Cód. Ref. 7999.709

  Product Lifecycle  
Expired
  • Micro Data Center Level B

    Discontinued article.

    Information on the discontinued articles
    Este item será descontinuado em 30.04.2022

     

    Fechar
    Mais informação

    Sistema otimizado de proteção para um armário de servidor com 42/47 UA. Configuração modular com estrutura integrada de quadro TS 8 com nível de 19".

    + Product description

    Vantagens: Estrutura de suporte TS 8 como estrutura de quadro
    Nível dianteiro e traseiro de 19˝ com chapas condutoras de ar para a circulação perfeita do ar e, dessa forma, a climatização eficaz, incluso na versão padrão
    Redução do peso em relação ao Modulsafe Level E
    Montagem simples e rápida
    Aplicações: Sólida proteção contra potenciais de destruição física de componentes de TI
    A instalação de componentes que atendem exatamente à demanda tornam o safe um centro de processamento de dados compacto.
    Material: Chapa de aço com acabamento
    Cor: Caixa: RAL 7035
    Porta para manuseio: RAL 7035
    Porta para manuseio: RAL 9005
    Escopo de fornecimento: Safe de segurança com estrutura TS 8 integrada
    Nível dianteiro e traseiro de 19"
    Chapas condutoras de ar adaptadas
    Todas as laterais estão preparadas para passagem de cabos embaixo e em cima
    Porta para manuseio e porta para manutenção com puxador de alavanca e tambor semicilíndrico
    Opcionais: Seleção do lado de instalação da porta
    Portas duplas
    Diferentes sistemas de introdução dos cabos
    Entrada de cabos no elemento do teto ou da base
    Diversas variantes de fecho
    Suporte com proteção contra incêndio
    Nota: Estruturação de projeto sob consulta
    Graus de proteção: Classe de resistência ao fogo EI 90/F 90 segundo a norma DIN EN 1363-1:1999 e de acordo com a norma DIN 4102-2:1997
    Os pontos críticos de conexão foram testados como sistema completo.
    Resistência a arrombamentos RC 2 utilizando ferramentas, análoga à norma DIN EN 1630/2011-09/RC 2
    O single safe foi testado como sistema com uma porta única e fecho mecânico.
    Proteção contra gases segundo a norma DIN EN 1634-3:2005-01
    O single safe foi testado como sistema com uma porta única e fecho mecânico.
    Dimensões: Largura: 1.115 mm
    Altura: 2.405 mm
    Dimensões internas: Altura de montagem dos componentes: 47 UA
    Altura interna: 2.200 mm
    Profundidade interna: 1.260 mm
    Quantidade de portas: 2
    Proteção padronizada contra: Fogo
    Água
    Vandalismo
    Acesso indevido
    Poeira
    Roubo/arrombamento
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 56
    Emb.: 1 unid.
    EAN: 4028177717091
    ETIM 7.0: EC002499
    ECLASS 8.0: 27180207
    Descrição do produto: #NV

    + Downloads / CAD

    Data Sheets:

    + Adicione Acessórios

     Micro Data Center Level B

    Cód. Ref.

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar