Lista de favoritos

Fixação Comfort para Perforex BC 2014 HS

Cód. Ref. AS 4050.235

  Product Lifecycle  
Active
  • Fixação Comfort para Perforex BC 2014 HS
    Mais informação

    Sistema de fixação para maior comodidade ao fixar as peças planas com tamanho acima de 1700 mm nos centros de processamento Perforex BC.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Descrição: Sistema de fixação para maior comodidade ao fixar as peças planas com tamanho acima de 1700 mm nos centros de processamento Perforex BC.
    Escopo de fornecimento: Unidade de fixação
    Inclui material de fixação
    Nota: Opção de ampliação com até 3 unidades de fixação
    Adequado para o item com o código de referência: 4050.230
    Altura de fixação de peças planas (máx.): 2200 mm
    Para: BC 2014 HS
    Embalagem: 1 unid.
    EAN: 4028177923034
    Número da tarifa alfandegária: 84669340
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Descrição do produto: AS Clamping System Perforex BC 2014, Pneumatic clamping of the panels at the top., - Clampable height 1700 mm - 2200 mm., - Max. panel width: 1100 mm, - Max. 3 comfort clamps can be fitted (3x4050.235).

     Os clientes interessados neste item também têm interesse em


     
     
     
     
     
     
     

     Fixação Comfort para Perforex BC 2014 HS

    Cód. Ref. AS 4050.235

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar