Lista de favoritos

Centro de processamento com fresa Perforex BC 2014 HS

Cód. Ref. AS 4050.230

  Product Lifecycle  
New
  • Centro de processamento com fresa Perforex BC 2014 HS
  • Centro de processamento com fresa Perforex BC 2014 HS Anreih-Systeme TS 8
    Mais informação

    A maior superfície de fixação de peças viabiliza os mais longos tempos de ciclo da máquina. Para processar diversas peças planas com altura de até 2200 mm ao mesmo tempo. Opcionalmente com uma segunda porta para alojar caixas e armários maiores e completamente soldados.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Modelo: Ajuste motorizado da profundidade de 2200 mm
    Processamento da caixa
    Processamento de partes planas
    Trocador de ferramentas móvel
    Placa de aperto patenteada com aspiração das aparas de fresagem
    Fuso de alto desempenho com quantidade mínima de lubrificação
    Verificação automática da ferramenta
    Ferramentas que atendem à norma DIN
    Dispositivo pneumático de fixação
    Motor Gantry para o eixo X (dois eixos sincronizados)
    Descrição: A Perforex BC 2014 HS é a maior variante dos centros de processamento da linha Perforex BC. Este centro de processamento com fresa é ideal para processar tanto partes planas grandes como armários de grande porte verticais com altura de até 2300 mm. O equipamento possibilita concretizar rapidamente um processamento eficiente orientado ao processo.
    Vantagens: Rápido retorno do investimento e aumento considerável da competitividade
    Redução dos tempos de ciclo mantendo o mesmo nível elevado de qualidade no processamento
    Processamento rápido, exato e confiável
    Programação fácil e intuitiva, que possibilita a manutenção remota
    Software com configuração em rede e banco de dados central
    As tarefas programadas estão imediatamente disponíveis, podendo ser reutilizadas
    Nota: Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
    Interfaces: Ligação a diferentes sistemas CAD
    Admissão de formatos DXF
    EPLAN Pro Panel
    Rittal Configuration System
    Opções da máquina: Fixação Comfort 4050.235
    Comando da máquina: Programação de oficina
    Comando CNC de 4 eixos
    Rittal Optipanel com monitor de 15"
    Dispositivos de segurança: Grelha de proteção com dispositivo de proteção ótico
    Grade de proteção atrás
    Escopo de fornecimento: A Perforex BC é configurada de acordo com o projeto
    Material trabalhável: Alumínio
    Aço
    Aço inoxidável
    Plástico
    Cobre
    Nota: Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
    Tensão nominal de serviço: 400 V, 3~, 50 Hz
    Corrente nominal máx.: 32 A
    Voltagem de controle (DC): 24 V
    Conexão para ar comprimido: 6 bar
    Dimensões das partes planas extensíveis (L x A): 3600 mm x 2200 mm
    Superfície máxima processável em peças planas (L x A): 3600 mm x 2200 mm
    Superfície máxima processável em cubos (L x A): 1100 mm x 2200 mm
    Dimensões dos cubos extensíveis (L x A x P): 1400  x 2200  x 2200 mm
    Opção de porta dupla (L x A): 2300 mm x 2200 mm
    Suporte para ferramentas (sistema pick up): sim
    Quantidade de espaços para ferramentas: 20
    Superfície (L x A x P): 5920  x 3140  x 4620 mm
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 4000 kg
    EAN: 4028177804739
    Número da tarifa alfandegária: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Descrição do produto: Perforex BC 2014 HS Machining centre

    + Aprovações

    Certificados:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Documentação:
    Additional Instructions:  
    DE   EN   FR  
    Instructions:  
    DE   EN   PL  

    + Adicione Acessórios

     Os clientes interessados neste item também têm interesse em


     
     
     
     
     
     
     

     Centro de processamento com fresa Perforex BC 2014 HS

    Cód. Ref. AS 4050.230