Mais informação
Flanges para entrada de cabos, com perfurações métricas pré-estampadas, membranas de vedação, luvas de entrada, ou lisas.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | 14 x M25/32 |
---|---|
Descrição do produto: | Para introdução simples e segura dos cabos pelo teto. |
Material: | Material de isolamento |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: | Inclui vedação |
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas: | 14 x M25/M32 |
Dimensões: |
Largura: 250 mm Profundidade: 160 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,26 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 85369095 |
EAN: | 4028177382442 |
ETIM 7.0: | EC000211 |
ECLASS 8.0: | 27142421 |
Descrição do produto: | ISV BRIDA ENTRADA CABOS |